Publique sus productos
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

Traducido por Google,
Un esterilizador por gravedad montado en un gabinete con una puerta eléctrica (deslizamiento vertical) con generador de vapor integral con una cámara de aproximadamente 16" de alto x 16" de ancho x 26" de profundidad. La unidad está controlada por una microcomputadora que supervisa y controla todas las operaciones de la unidad y funciones y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para fines generales, esterilización por vapor por gravedad de suministros hospitalarios y de laboratorio a temperaturas en el rango de 100 °C a 135 °C (212 °F). a 275 °F). También se proporciona un ciclo de líquido a temperaturas en el rango de 100 °C a 121 °C (212 °F a 250 °F). Varias configuraciones eléctricas están disponibles para el generador de vapor integral, para propósitos de precio 208V , 50/60HZ, 3PH, 84AMPS se utiliza.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0107
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosElec
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles