Publique sus productos
S0127 - Sterilizer, Elec, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0127 - Sterilizer, Elec, VAC, 1DO, CAB

Traducido por Google,
Esterilizador al vacío montado en un gabinete con una sola puerta eléctrica (deslizamiento vertical) y generador de vapor integral. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para la esterilización con vapor de gravedad o prevacío de uso general de suministros hospitalarios y de laboratorio a temperaturas en el rango de 110 °C a 135 °C (230 °F a 275 °F). También se proporciona un ciclo de líquido a temperaturas en el rango de 100°C a 121°C (212°F a 250°F). Varias configuraciones eléctricas están disponibles para el generador de vapor integral, para propósitos de precio se utiliza 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0127
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosElec
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles