Publique sus productos
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

Traducido por Google,
Un esterilizador empotrado (a través de una pared), puertas eléctricas dobles (deslizamiento vertical), aspiradora con generador de vapor integral. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para la esterilización con vapor de gravedad o prevacío de uso general de suministros hospitalarios y de laboratorio a temperaturas en el rango de 110 °C a 135 °C (230 °F a 275 °F). También se proporciona un ciclo de líquido a temperaturas en el rango de 100°C a 121°C (212°F a 250°F). NOTA: Varias configuraciones eléctricas están disponibles para el generador de vapor integral, para propósitos de precio se usa 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0237
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosElec
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)1170
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles