Publique sus productos
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Traducido por Google,
Carro de carga y carro de transferencia para usar con esterilizadores que tienen una cámara de 24" de ancho x 36" de alto x 36" de profundidad. El carro de carga es una estructura de CRS soldada con dos estantes ajustables de largo completo de chapa de CRS soldada y alambre. El carro de transferencia está construido de un marco CRS soldado o pintado para protección contra la corrosión y provisto de dos ruedas fijas y dos giratorias.El carro de carga está asegurado al carro de transferencia mediante un mecanismo de bloqueo.Para cargar y descargar esterilizadores 24x36x36 y para transferir mercancías hacia y desde las áreas de procesamiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0395
  • Familia de productoLoading Car & Transfer Carriage
  • Grupo de productosLarge Chamber
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1500
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)1320
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles