Publique sus productos
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Traducido por Google,
Carro de carga y carro de transferencia para uso con esterilizadores con cámara de 24x36x48. El carro de carga es una estructura CRS soldada con dos estantes ajustables de largo completo de chapa y alambre CRS soldados. El carro de transferencia está construido con un marco CRS soldado o pintado para protección contra la corrosión y tiene dos ruedas fijas y dos giratorias. El carro de carga está asegurado al carro de transferencia mediante un mecanismo de bloqueo. Para cargar y descargar esterilizadores 24x36x48 y para transferir mercancías desde y hacia las áreas de procesamiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0495
  • Familia de productoLoading Car & Transfer Carriage
  • Grupo de productos24x36x48 Chamber
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15190
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)1630
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles