Publique sus productos
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Traducido por Google,
Medidor de estudio de radiación. Las características/componentes incluyen de mano y con pilas con un detector incorporado; y capacidad para detectar radiación alfa, beta, gamma y de rayos X. Esta unidad se utiliza para controlar laboratorios y otras áreas de trabajo en busca de contaminación de equipos, encimeras y pisos. La unidad también es adecuada para detectar exposiciones accidentales a la ropa del personal, revisar el equipo de rayos X en busca de posibles fugas o localizar pequeños derrames.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT0025
  • Familia de productoMeter
  • Grupo de productosRadiation Survey
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles