Publique sus productos
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Traducido por Google,
Vatímetro ultrasónico. Las características/componentes incluyen diseño electrónico y mecánico para proporcionar un rendimiento superior y una mayor durabilidad; tubería de plexiglás transparente en el panel frontal que permite al operador determinar inmediatamente el nivel de líquido dentro del depósito sellado; y medidas de potencia que se pueden leer cómodamente en la pantalla LCD. Esta unidad es un instrumento único en su tipo utilizado por reparadores biomédicos que prueban regularmente dispositivos de ultrasonido terapéutico. La unidad funciona con batería.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT8055
  • Familia de productoWattmeter
  • Grupo de productosUltrasonic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles