Publique sus productos
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Traducido por Google,
Encimera laminada de plástico. Esta unidad está hecha a medida para todo tipo de cuartos oscuros y bancos de carga. La longitud, la profundidad y el color se adaptan específicamente a cada instalación. La parte superior es de madera contrachapada de 3/4 de pulgada con un alto de 4-1/2 pulgadas (tamaño exterior), protector contra salpicaduras y retornos finales. Los recortes del contenedor de basura están unidos con un borde de acero inoxidable soldado de tamaño 4"X16" o 7"X7". Esta unidad se utiliza sobre el marco del cuarto oscuro en las salas de procesamiento de rayos X y se basa en pies de mesa de trabajo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX1000
  • Familia de productoBenchtop
  • Grupo de productosPlastic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles