Publique sus productos
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Traducido por Google,
Gabinete de almacenamiento bajo. La unidad mide aproximadamente 37" de alto x 18" de ancho x 22" de profundidad y está diseñada para uso en el departamento de rayos X. La unidad tiene una puerta con bisagras (puede tener dos puertas) y dos estantes ajustables. El gabinete puede estar construido de acero o madera laminada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX1060
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosBase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles