Publique sus productos
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Traducido por Google,
Recipiente de carga de película, de aproximadamente 33" de alto x 23" de ancho x 15" de profundidad. La trampilla de luz de acero doble ofrece la máxima protección y garantiza seguridad de por vida. Todas las esquinas y costuras están soldadas para mayor resistencia y protección. El interior del recipiente con bisagras se divide en cinco compartimentos, cada uno capaz de aceptar películas de 14" X 17". Se proporcionan insertos ajustables para acomodar películas de menor tamaño. También se proporciona un interbloqueo de microinterruptor de luz de habitación. Esta unidad se utiliza en cuartos oscuros de fotografía y rayos X.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX1100
  • Familia de productoBin
  • Grupo de productosLoading
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles