Publique sus productos
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Traducido por Google,
Perchero para delantales y guantes. Esta es una unidad de pared que sostiene delantales y guantes. El cuerpo es de acero de gran calibre con acabado en esmalte horneado gris o verde, los brazos de sujeción de guantes y delantales son de aluminio. El conveniente almacenamiento de la unidad en la pared prolongará la vida útil de sus delantales de protección al ayudar a prevenir daños a los componentes internos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3150
  • Familia de productoRack
  • Grupo de productosApron/Gloves
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles