Publique sus productos
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Este sistema está específicamente diseñado para realizar exámenes radiográficos/fluoroscópicos biplanos en el Departamento de Procedimientos Especiales. El procesamiento digital de imágenes angiográficas en línea proporcionará imágenes disponibles al instante para su revisión. Las características y componentes de esta unidad incluyen: generadores de rayos X controlados por microprocesador de 100 kW, brazo en C y brazo en U con intensificador de imagen multicampo de 9”, unidad de tubo de rayos X integrada. El Digital Spot Imaging para los planos AP y Lateral consistirá en una computadora, teclado con monitor de adquisición y visualización y un monitor esclavo. El sistema será compatible con DICOM 3.0, para facilitar la conexión con sistemas de gestión de imágenes sin película y estaciones de revisión. Se recomienda que los monitores de TV estén suspendidos en el techo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6175
  • Familia de productoRadiographic/Fluoro Unit
  • Grupo de productosAngio
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText