Publique sus productos
X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
SEPS2BIM

X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital

4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
Traducido por Google,
Este sistema está específicamente diseñado para realizar exámenes radiográficos/fluoroscópicos biplanos en el Departamento de Cardiología. El procesamiento de imágenes cardíacas digitales en línea proporcionará imágenes disponibles al instante para su revisión. Las características y los componentes de esta unidad incluyen generadores de rayos X controlados por microprocesador de 100 kW, brazo en C y brazo en U con intensificador de imagen multicampo de 9”, unidad de tubo de rayos X integrado y cámara de cine. La Imagen Digital para los planos AP y Lateral constará de una computadora, teclado con adquisición, monitor de visualización y monitor esclavo. El sistema será compatible con DICOM 3.0, para facilitar la conexión con sistemas de gestión de imágenes sin película y estaciones de revisión. Se recomienda que los monitores de TV estén suspendidos en el techo. Sistema que se adquirirá con el sistema computarizado de análisis/monitorización Cardiac Cath Lab.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6190
  • Familia de productoRadiographic/Fluoro Unit
  • Grupo de productosCardiac
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles