Publique sus productos
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema de tomografía computarizada es una técnica radiográfica no invasiva que involucra la reconstrucción de un plano tomográfico del cuerpo a partir de una gran cantidad de mediciones de absorción de rayos X recolectadas durante una exploración alrededor de la periferia del cuerpo. El sistema CT debe ser un sistema de escaneo de cuerpo completo de un solo pórtico adecuado para apoyar a los centros de atención terciaria con una carga de trabajo anual proyectada de menos de 5500 estudios separados. El sistema incluye el protocolo de software DICOM 3.0 o la última versión. Sistema a adquirir con instalación llave en mano.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6240
  • Familia de productoRadiographic Unit
  • Grupo de productosComputerized Tomography (CT)
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles