Publique sus productos
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

Traducido por Google,
Una unidad radiográfica dental que proporciona imágenes tridimensionales. La unidad utiliza un haz en forma de cono para adquirir una imagen en un solo paso. La unidad proporciona una imagen 3D de alta resolución superior con baja dosis de radiación. Permite un examen completo e información precisa sobre la anatomía de las áreas de la boca, la cara y la mandíbula de un paciente mediante la producción de imágenes en 3D de todas las estructuras orales y maxilofaciales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6510
  • Familia de productoRadiographic Unit,
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2360
  • Ancho (mm)1320
  • Profundidad (mm)1450
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles