Publique sus productos
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema será un sistema de emisión de detector dual de un solo plano o de ángulo variable, diseñado para la adquisición rápida de datos y un alto rendimiento de pacientes para tomografía computarizada de emisión de foto única (SPECT), procedimientos de medicina nuclear de uso general y de cuerpo entero. Debe estar diseñado para generar imágenes en cualquier rango de energía para cualquier procedimiento. La unidad detecta y cuenta los fotones que emanan de los radiofármacos. Colimadores disponibles para adaptarse a aplicaciones de rango completo. El sistema debe ser compatible con DICOM 3.0 o la última versión, para facilitar la conexión con sistemas de gestión de imágenes sin película y estaciones de revisión.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX9830
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de productosNuclear
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1930
  • Ancho (mm)2210
  • Profundidad (mm)1570
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles