Publique sus productos
High-Speed door TLS 1000 Turbolux
SEUSTER KG

High-Speed door TLS 1000 Turbolux

Traducido por Google,

SEUSTER Puerta rápida TLS 1000 TurboLux

La puerta espiral más rápida con máxima transparencia y contrapesos

Dimensión clara: máx. (LB x LH) 5000 x 5000 mm

Resistencia a la carga del viento según. según DIN EN 12424 clase 2*

Opcional: clase de viento 4

Velocidad de desplazamiento de la puerta: Abierta máx. 3,5 m/s - Cerrar máx. 1,0 m/s

Rejilla fotoeléctrica en versión IP 67 en los laterales de puerta para asegurar sin contacto la zona de cierre de la puerta hasta una altura de 2500 mm

Especificaciones
  • door leaf

    curtain made of 1,5 mm polycarbonat-sections with aluminum profiles
    sections height 550 mm

    construction

    Multi-part side guide rails made of canted, galvanized steel with integrated, and thus protected, safety light grille for monitoring the door closing zone. Optimal sealing between the door leaf and the side assemblies by special seals integrated into the side assemblies.The spiral bracket ensures secure, non-contact and low-wear rolling up of the door leaf sections.The additional counter weights in the door side assemblies ensures quiet door travel at the highest speeds in combination with the lowest material wear.

    Operator

    Operator with spur gear stage with electromagnetic brake and integral catch safety device. Motor power 1.8 kW, connecting voltage 400 V, 50 Hz, protection category IP 54. Free choice of right or left arrangement of the operator on order.

    Control

    Standard powerful 3-phase frequency converter control AK 500 FUE-1 in a plastic control cabinet, IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug.

    Emergency opening and closing

    Hand chain

Especificaciones técnicas
  • Referencia3787
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosHigh-speed doors
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5000
  • Ancho (mm)5000
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Plastic Doors