Publique sus productos
1919/8 OPAL

1919/8 OPAL

Traducido por Google,

Opal es un bloque de vidrio completamente blanco diseñado para abrir y ampliar el impacto visual de un ambiente , haciéndolo más espacioso y creando una atmósfera agradable y relajante. Combina la seguridad funcional del bloque de vidrio con la belleza de una apariencia de ópalo.

El patrón liso: con un acabado liso tanto por dentro como por fuera, este estilo emite una luz suavemente difusa sobre toda el área.

Opal brinda los mismos beneficios básicos que los bloques de vidrio ordinarios al crear aislamiento acústico, seguridad, resistencia a los grafitis y fácil mantenimiento, y se puede instalar como un bloque de vidrio tradicional.

Opal se puede utilizar en aplicaciones exteriores e interiores para aportar luz y privacidad: una opción elegante para maximizar los espacios de una habitación a otra con un toque de estilo, carácter y personalidad gracias a la potencia y la luminosidad del bloque de vidrio blanco.

Especificaciones
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • Referencia1919_8_Opal
  • Familia de productoDesign Line
  • Grupo de productosOPAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks