Publique sus productos
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    Traducido por Google,
    Para crear paredes estructuralmente más sólidas y estables, se ha diseñado el bloque de vidrio 1919/10: con un espesor de 10 cm., se puede utilizar para decorar ambientes y crear paredes con refuerzos más gruesos en el interior. El bloque de vidrio 1919/10 está disponible en una variedad de diseños de vidrio (liso, ondulado, cruzado y cruzado de líneas anchas) y con tres acabados (transparente, arenado en 1 cara o en 2 caras).
    Especificaciones
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClear_1919_10
    • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupo de productosClear 1919/10
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks