Publique sus productos
Clear 1919_5

Clear 1919_5

Traducido por Google,
Para hacer paredes más ligeras y finas se ha creado el bloque de vidrio 1919/5: gracias a un grosor de solo 5 cm, el bloque de vidrio 1919/5 se puede utilizar para amueblar habitaciones y crear superficies con un peso total menor en comparación con los productos tradicionales que son 8 cm de espesor 1919/5 está disponible en los diseños nubio y cortina.
Especificaciones
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClear_1919_5
  • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • Grupo de productosClear 1919/5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks