Publique sus productos
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Traducido por Google,

La línea básica de bloques de vidrio de esquina de 90° termina las paredes de bloques de vidrio con la elegancia típica de las gamas superiores de productos. Ideal para crear paredes con plantas en ángulo recto, mantiene la continuidad de la superficie del bloque de vidrio, limitando el uso de otros materiales (cemento, plástico, madera o aluminio), para una instalación más fácil y rápida y un resultado final más ligero y armonioso. . Es compatible con todos los bloques de vidrio Clear Line y con todos los Coloured Basics, y debe instalarse con un espacio mínimo de 1 cm.

El cantonero Basic 90° está disponible en color claro, diseño ondulado y acabados transparentes y arenados en dos caras.

Especificaciones
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Familia de productoBasic Line
  • Grupo de productos1919/8 Corner 90° wave
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)132
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks