Publique sus productos
Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Traducido por Google,

EL AHORRO DE ENERGÍA

La tecnología patentada de "ahorro de energía" de Seves Glassblock presenta placas de vidrio de baja emisividad y gas argón controlado por presión: se insertan placas entre las caras de vidrio para interrumpir el puente térmico y se inyecta gas argón para reducir la transmitancia térmica de un bloque a U=1,5 W/ m2 K, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente.

Especificaciones
  • Q 19 ES 1.5 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.5

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPegasus_Clear_Q19_Wavy_ES_1_6
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de productosPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks