Publique sus productos
Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Especificaciones
  • Q 19 ES 1.2 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.2

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • Referenciaq19-o-energy-saving-12
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de productosPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks