Publique sus productos
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET

    TER LINEARE O MET

    Traducido por Google,

    Para completar la colección Pegasus Metallised, Seves Glassblock creó una serie de piezas especiales para aquellos que desean terminar sus paredes "all glass" sin renunciar al diseño, la creatividad y la elegancia. Estos bloques de vidrio terminales y angulares especiales están fabricados con las mismas características técnicas y estéticas que diferencian al bloque de vidrio Pegasus del resto.

    El bloque de vidrio Terminal Lineal Metalizado Pegasus completa estéticamente cualquier pared sin el uso de materiales adicionales (cemento, plástico, madera o aluminio) para una armonía total del diseño y una fácil instalación.

    La versión clara del bloque de terminales lineal completa la estructura de vidrio y agrega énfasis a la luminosidad y el brillo de la luz cuando incide en el bloque de vidrio transparente.

    Especificaciones
    • TER LINEARE O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTER-LINEARE-O-MET
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosTER LINEARE O MET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks