Publique sus productos
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up

    Sanibroyeur Pro Up

    Traducido por Google,
    Similar al Sanibroyeur Up original, pero permite la conexión de un inodoro y un lavabo a una bomba trituradora. Una gran opción para un guardarropa pequeño. Ideal para un guardarropa y se adapta discretamente detrás de un inodoro en su hogar. Nuevo diseño elegante y fácil acceso superior para servicio y mantenimiento. No es necesario cambiar las tuberías: reemplaza los productos Saniflo existentes. Bombea hasta 4 m en vertical o 100 m en horizontal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanibroyeurProUp
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor