Publique sus productos
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    Traducido por Google,
    La unidad de bomba maceradora original que permite la instalación de un inodoro adicional prácticamente en cualquier lugar de su hogar cuando no es posible una solución convencional. Ideal para la instalación de un solo inodoro Fácil acceso al tanque para servicio y mantenimiento No es necesario cambiar las tuberías: reemplaza el producto Saniflo existente Bombea hasta 4 m verticalmente o 100 m horizontalmente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaniflo
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)263
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)219
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor