Publique sus productos
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Traducido por Google,
    Esta gama de grandes estaciones elevadoras Sanifos está disponible en más de 90 versiones. Con tres tamaños de tanque diferentes que contienen 1.300, 1.600 o 3.100 litros, con una o dos bombas de desplazamiento en monofásica o trifásica y en cinco potencias, todas las versiones son de hierro fundido. Esta gama cubre todas sus necesidades, desde un gran uso industrial hasta grandes viviendas domésticas, estas estaciones elevadoras se pueden utilizar para varios escenarios. Sus dos bombas funcionan de forma alternada para un funcionamiento duradero y seguro. Estas unidades se instalan bajo tierra cerca del edificio al que dan servicio y pueden elevar las aguas residuales hasta el nivel de alcantarillado. Además, hay 3 cubiertas disponibles: Clase A, B y D. Esta última hace que la estación elevadora sea adecuada para su instalación con una carretera sobre ella, ya que la cubierta puede contener 40 toneladas. Su volumen también permite una instalación sin heladas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos160021003100
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank