Publique sus productos
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water

    Sanifos 280 - Waste water

    Traducido por Google,
    El Sanifos 280 es una estación elevadora automática para residuos residenciales o industriales. Puede recoger los residuos de un inodoro, lavabo, bañera, ducha, bidé, lavadora, lavavajillas y fregadero. Está diseñado para recoger los residuos de una sola vivienda residencial, incluidos el baño, la cocina, el lavadero, etc. Viene en dos versiones: la primera viene con una sola bomba maceradora con método de activación por flotador, tiene cuchillas de corte robustas para evitar obstrucciones y tiene un potente motor automático con funcionamiento silencioso. La segunda versión es una versión vórtice que viene con una bomba vórtice de gran diámetro que puede bombear los residuos sin necesidad de macerar. El Sanifos 280 tiene un tanque de almacenamiento de 280 litros con un interruptor de flotador y ofrece un fácil manejo para la instalación por debajo del nivel del suelo. El Sanifos 280 tiene tres zonas de perforación para permitir el acceso al tanque donde lo necesite para su proyecto y descarga a través de tuberías de 40 o 50 mm. Sanifos 280 viene con un tanque con sistema hidráulico preensamblado, válvula de aislamiento y válvula antirretorno, también tiene una caja de alarma. Está disponible como accesorio una extensión de 30 cm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos280
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank