Publique sus productos
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater

    Sanifos 610 - Rainwater

    Traducido por Google,
    Sanifos 610 es una estación de elevación automática para aguas pluviales residenciales o industriales. Viene en tres versiones, la primera tiene una bomba. El resto vienen con dos bombas separadas de carga balanceada de alto rendimiento. Todos tienen potentes motores automáticos con un funcionamiento silencioso. La versión final es una versión de vórtice trifásica que viene con una gran bomba de un solo canal que puede bombear el agua de lluvia. El Sanifos 610 tiene un tanque de almacenamiento de 610 litros que es de polietileno de alta densidad y ofrece una alta resistencia mecánica y es resistente al ataque químico. Ofrece un fácil manejo para la instalación bajo el nivel del suelo. El Sanifos 610 tiene seis entradas que pueden tomar hasta 125 mm y descarga a través de tuberías de 40 o 50 mm. Las bombas Sanifos 610 2 vienen con una caja de control inteligente, tanque con hidráulica premontada, 2 válvulas de aislamiento, 2 válvulas de retención y 3 flotadores instalados en el tanque. También viene con una alarma con cable externa para mayor tranquilidad. Ofrece 4 zonas de perforación para permitir el acceso al tanque donde sea necesario para su proyecto y hay extensiones disponibles para Sanifos en caso de que sean necesarias.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos610Rainwater
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank