Publique sus productos
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle

    Sanipuddle

    Traducido por Google,
    Sanipuddle es una bomba portátil perfecta para tratar inundaciones y agua de lluvia en sótanos, garajes, piscinas o cualquier edificio porque deja solo 1 milímetro de agua que luego se puede secar fácilmente. Suministrado con un cable de alimentación de 10 m, está inmediatamente operativo una vez fuera de la caja. Su altura de elevación de 7 m facilita el vaciado de sótanos y garajes, y su válvula antirretorno estándar y su conexión de manguera de salida DN25 completan su facilidad de uso.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanipuddle
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanisub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010055
    • Nombre ETIMSubmersible faeces pump