Publique sus productos
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Traducido por Google,
    Sanipump SLD 700 es una bomba de agua de lluvia dedicada a grandes caudales de hasta 48 m3/h. Disponible en versión monofásica o trifásica con un paso libre de 50 mm gracias a su potente rodete de dos canales. Está disponible una versión con pata de apoyo para instalación en pozo, así como kits de drenaje y accesorios. Cuando se instalan 2 bombas, se recomienda instalar una caja de control ZPS y flotadores Aqua XL.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanipumpSLD700
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanipump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010055
    • Nombre ETIMSubmersible faeces pump