Publique sus productos
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    Traducido por Google,
    El kit de emergencia Sanisub Steel es una solución completa y lista para usar. Permite drenar eficientemente el agua de un garaje, sótano o cualquier edificio. La bomba de acero inoxidable con un caudal de 9 m³ y una altura de elevación de 7,5 m permite bombear agua de forma rápida y eficiente. El kit se completa con una cesta que protege la bomba de cuerpos extraños flotantes, el acople rápido asociado a la manguera de evacuación de 15M y el soporte de la manguera evita el posible pinzamiento de la manguera durante el funcionamiento de la bomba. Tiene un cable de alimentación de 10m.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanisubSteel
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanisub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump