Publique sus productos
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    Traducido por Google,
    SANISUB S-ZPK es una bomba sumergible portátil para bombear agua limpia de sótanos, garajes y pozos de agua de lluvia. Disponibles en dos potencias de 300 y 850 W, pueden bombear hasta 7,5 m (30 A) o 10 m (40 A) de altura con desbloqueo automático gracias al flotador de serie. Las versiones S-ZPK tienen un sello mecánico de carburo de silicio y una carcasa de motor de ACERO INOXIDABLE 316L para drenar aguas grises como agua salada de descalcificadores o agua salada (máx. 15%).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanisubSZPK
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanisub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump