Publique sus productos
Saniwall Pro Up - Glass version
Saniwall Pro Up - Glass version
Saniwall Pro Up - Glass version
Saniwall Pro Up - Glass version
Saniwall Pro Up - Glass version

    Saniwall Pro Up - Glass version

    Traducido por Google,

    El Saniwall Pro UP es un triturador para inodoros suspendidos que se instala detrás de la taza del inodoro y que, gracias a su marco de alicatado mural o a su marco de cristal de diseño premium, permite una instalación atractiva y discreta.

    Gracias a su distancia entre ejes de fijación estándar, Saniwall Pro UP es apto para todos los modelos de inodoros suspendidos. Está equipado con un sistema de doble descarga silencioso (solo 47 dB(A)) y una descarga económica de 3/6 litros que te ayudará a ahorrar agua.

    Con 3 entradas, el Saniwall Pro UP también se puede utilizar para conectar una ducha y un lavabo para crear un cuarto de ducha completo.

    Fácil intervención en caso de bloqueo gracias al doble acceso.

    Este triturador para inodoro suspendido se entrega de serie con válvula antirretorno y conectores para su instalación. El marco de soporte está equipado con una placa de control cromada.

    Especificaciones

    • The support frame and macerator solution for use with a wall-hung WC (not provided)
      Easy maintenance: double access to the product
      Perfectly integrated with an elegant and contemporary design for any bathroom décor
      Glass wall panel with flush plate included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasaniwall-pro-up-glass-version
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas