Publique sus productos
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style
Saniwall Pro Up Style

    Saniwall Pro Up Style

    Traducido por Google,

    El Saniwall Pro UP Style es un triturador para inodoros suspendidos que se instala detrás de la taza del inodoro y que, gracias a su marco de montaje en pared de diseño premium, proporciona una instalación atractiva y discreta.
    Gracias a su distancia entre ejes de fijación estándar, Saniwall Pro UP Style es apto para todos los modelos de inodoros suspendidos. Está equipado con un sistema de doble descarga silencioso (solo 47 dB(A)) y una descarga económica de 3/6 litros que te ayudará a ahorrar agua.
    Con 3 entradas, el Saniwall Pro UP Style también se puede utilizar para conectar una ducha y un lavabo para crear un cuarto de ducha completo.
    El doble acceso permite intervenir fácilmente en caso de bloqueo.

    Este triturador para inodoro suspendido se entrega de serie con válvula antirretorno y conectores para su instalación. El marco de soporte está equipado con una placa de control cromada.

    Especificaciones
    • The support frame and macerator solution, for use with a wall-hung WC (not provided)
      Easy maintenance: double access to the product
      Perfectly integrated with an elegant and contemporary design
      Panel available in two colour options – Carrara Marble or Concrete Grey

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasaniwall-pro-up-style
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas