Publique sus productos
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up

    Sanipro XR Up

    Traducido por Google,
    El Sanipro XR Up es la solución ideal para la instalación de un baño nuevo. Estéticamente agradable, consta de un macerador de alto rendimiento con tecnología silenciosa (46 dB(A)), así como una trampilla de acceso para un fácil y rápido mantenimiento. Además, gracias a sus 4 entradas disponibles, permite conectar todo el equipamiento sanitario de un baño completo: Ducha; lavabo; inodoro y bidé. Su filtro de carbón activado neutraliza los olores y su potencia le permite elevar el agua hasta 5m en vertical y 100m en horizontal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFA010008
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Peso Neto (kg)6.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor