Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Inicio
Categorías
Iluminación
Luminarias para exteriores
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Disponible en Estados Unidos
SG Armaturen
Seguir
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Traducido por Google,
Ver original
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Sin mantenimiento, vida útil de 50.000 horas. 13W puede reemplazar una lámpara de 18W con tubos fluorescentes compactos. 2700K. Fácil instalación.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
923999
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2012-05-14
Número de edición
1
Altura (mm)
110
Ancho (mm)
114
Profundidad (mm)
84
Links
Links
Instalación URL
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Instrucciones de instalación
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Aluminio
Material secundario
Aluminio
Diseñado en
Noruega
Fabricado en
Noruega
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Iluminación - Luminarias para exteriores
Clasificación IFC
Aplique de luz
Nombre UNSPSC
Exterior lighting fixtures and accessories
Código UNSPSC
391116
Productos similares
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Descargar
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Descargar
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Descargar
Simes
Streamline Wall Washer
Descargar
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Descargar
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Descargar