Publique sus productos
(BR) Cleanroom CR350B

(BR) Cleanroom CR350B

Traducido por Google,

Al operar una instalación donde se requieren los más altos niveles de higiene, las exigencias en cuanto a la iluminación también son muy elevadas. Debe cumplir con estándares rigurosos; debe ser fácil de limpiar, libre de polvo, sellada e impermeable, a la vez que ofrece un rendimiento óptico excepcional. Las luminarias Philips Cleanroom CR350B están diseñadas específicamente para instalaciones donde la higiene es fundamental, como hospitales, laboratorios, quirófanos y salas de exploración, así como para aplicaciones en la industria farmacéutica. Estas soluciones de iluminación para salas blancas, eficientes energéticamente y duraderas, ofrecen una excelente calidad de luz que cumple con los estándares más estrictos, así como con la legislación que exige luminarias especiales IP65, fáciles de limpiar y libres de polvo. Gracias a su excelente calidad de luz y reproducción cromática, estas luminarias Philips para salas blancas también reducen la fatiga visual. Esto puede marcar la diferencia en industrias como la producción en salas blancas, la impresión y la fabricación textil, donde un alto flujo luminoso y un bajo deslumbramiento son tan importantes.

Especificaciones
  • Características

    • Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC
    • Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)
    • ISO 14644-1 Air cleanness Class 1
    • Baixo índice de ofuscamento UGR <19
    • Suporte para montagem em superfície e cabo de segurança disponíveis como acessórios
Especificaciones técnicas
  • Referenciabr-cleanroom-cr350b
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil