Publique sus productos
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Traducido por Google,
ORL, luz para quirófano, proporciona iluminación adicional, asimétrica/simétrica, en el quirófano/quirófano. Normalmente ubicado alrededor del perímetro, el ORL está disponible en tamaños 2x2, 2x4 y 1x4, cumple con IP66, está listado para lugares húmedos, tiene clasificación NSF y cumple con MILSTD 461G, y es la elección perfecta para el sofisticado quirófano. Elija LED verdes para obtener una variedad de beneficios también.
Especificaciones
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosRecessed Luminaire
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana