Publique sus productos
(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

Traducido por Google,

La GreenPerform WT238C cumple su promesa de ofrecer una iluminación innovadora y de alta calidad. Fiable, eficiente y con una larga vida útil, esta luminaria tubular impermeable se adapta a diversas aplicaciones. Está disponible con cuerpo de policarbonato y presenta un diseño moderno e industrial, ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general, con una protección significativa contra el polvo, el agua y los impactos.

Especificaciones
  • • Economia de energia aprimorada: até 161 lm/W

    • Confiável: vida útil de 100.000 horas L70B50, classificação IP69K/IK10 (PC)

    • Ideal para diversas aplicações: aplicações industriais e estacionamentos ou aplicações à prova d'água de alta resistência

    • Instalação rápida: fiação interna que permite interligação (TW) com conector externo de encaixe e grampos em aço inox.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagreenperform-waterproof-tubular
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-02-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil