Publique sus productos
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Traducido por Google,

    Espacio de trabajo de perfil ultrabajo interior debajo del gabinete y luminaria de iluminación de acento con luz blanca de temperatura única
    Profile gen4 trae iluminación avanzada debajo de los gabinetes a las cocinas sofisticadas de hoy. Gracias a su perfil ultrabajo, Profile gen4 encaja a la perfección en cualquier cocina, desde la cocina hasta la grande, incluidas las remodelaciones y las construcciones nuevas. Para crear el ambiente adecuado, ofrece cuatro temperaturas de color populares (2700 K, 3000 K, 3500 K o 4000 K). Una selección de longitudes de luminarias y una amplia gama de accesorios hacen que la instalación sea rápida y sencilla. La eficiencia energética excepcional puede generar reembolsos desde el principio y generar ahorros de energía considerables durante muchos años de uso confiable.

    Especificaciones
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • Familia de productoProfile
    • Grupo de productosInterior under-cabinet light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia