Publique sus productos
Alcyon LED Vertical Track Heads
Alcyon LED Vertical Track Heads
    Signify

    Alcyon LED Vertical Track Heads

    Traducido por Google,
    Alcyon Vertical es una plataforma LED de óptica única diseñada para lograr un equilibrio entre forma, función y confort visual. Su total flexibilidad en flujo luminoso y ángulos de haz permite diseños de iluminación óptimos, incluso en aplicaciones de acento de alta precisión. Su eficacia y potencia lumínica líderes en la industria ofrecen a los clientes una solución de bajo consumo energético que proporciona la máxima salida de luz con el mínimo consumo de vatios por pie cuadrado, cumpliendo así con los últimos códigos ASHRAE. Para mayor flexibilidad, los reflectores intercambiables, junto con la más amplia gama de accesorios, ayudan a los diseñadores a personalizar la salida de luz para crear el ambiente perfecto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Light quality consistency, specifically designed for retailers
      • Market leading efficiency and “candlepower punch”
      • Integrated “invisible” heat sink, designed with a passive cooling methodology
      Product Features:
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • 1000 lm 10° Narrow Spot delivers more than 24,000 CBCP for excellent punch
      • Reflectors: Narrow Spot, Spot, Narrow Flood and Flood beams
      • Trailing edge (ELV) dimming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlcyon_LED_Vertical
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz