Publique sus productos
Calculite LED tunable white gen 3
Calculite LED tunable white gen 3
    Signify

    Calculite LED tunable white gen 3

    Traducido por Google,
    Las soluciones de iluminación blanca regulable de Lightolier ofrecen mucho más que simple iluminación. Mediante una combinación de calidad, color e intensidad de la luz, ayudan a crear ambientes que se adaptan a las necesidades y preferencias de los ocupantes.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Personal Control: Get more flexibility and easily change LED intensities and correlated color temperature (CCT) from warm white (2700K) to cool white (6500K).
      • Scene Set: Use factory installed presets to a combination of predetermined presets instantly to set the scene for room ambiance that supports a task or spontaneous activity
      • Dynamics: Automatically adjust color temperature and brightness depending on time of day or task
      Product Features:
      • Easy specification: use the same Calculite frame and reflector with the tunable white light engine
      • Available in 4", 6", 7", round & square apertures
      • CCT color tunability: 2700K to 6500K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCalculite_LED_tunable_white_gen_3
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz