Publique sus productos
Capella LED small (CPLS)
Capella LED small (CPLS)
    Signify

    Capella LED small (CPLS)

    Traducido por Google,
    Respetuoso con el cielo nocturno con un rendimiento fotométrico en su máxima expresión. Inspirada en el esplendor del movimiento, la LED Capella es una de las luminarias más adaptables del mercado. Con sus elegantes curvas y amplias líneas, contribuye al embellecimiento de cualquier entorno y realza el impacto visual de cualquier proyecto. La Capella viene en dos tamaños para maximizar su potencial y atractivo. La versión más pequeña es perfecta para iluminar callejones, caminos, aceras y pequeñas calzadas, mientras que la versión más grande es ideal para calles y bulevares de la ciudad. Los dos se complementan entre sí y se pueden usar en conjunto para agregar una medida de gracia y fluidez a cualquier área, grande o pequeña.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • High visual appeal
      • Exceptional durability and reliability
      • Quick and easy maintenance
      • Superior photometric performance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Pure line design
      • High-quality aluminum construction
      • Tool-free access to internal components
      • Full cutoff optics
      • Family offers a variety of options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCapella_LED_Architectural_Roadway_small_CPLS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz