Publique sus productos
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
    Signify

    Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit

    Traducido por Google,
    La unidad de emergencia Cloruro Compac LED CLUR3 es una unidad de emergencia empotrada diseñada para complementar el resto de la familia de salida/emergencia Compac LED en apariencia y confiabilidad. Permite una salida inmediata y segura en situaciones de poca luz y funciona en armonía dentro de aplicaciones comerciales o industriales ligeras. El cabezal de la lámpara central es estacionario, mientras que las dos luces laterales se pueden orientar para obtener los ángulos izquierdo y derecho perfectos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Lamps can be aimed for the perfect left and right angle
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Recessed Mounted
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompac_CLUR3_LED_Recessed_Emergency_Unit
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz