Publique sus productos
Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3
Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3
    Signify

    Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3

    Traducido por Google,
    La familia Lumec Domus de luminarias LED colgantes y de poste (Domus, Domus 55 y Domus Small) están diseñadas para complementarse entre sí y aportar equilibrio a cualquier entorno. Su encanto es innegable. La simplicidad, el refinamiento y la elegancia se fusionan para crear una belleza armoniosa a través del equilibrio diseñado. Incluye etiqueta de servicio, la forma innovadora de Philips de brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
      • Designed with a higher profile than its Domus counterparts
      • Offers flexible mounting options such as the side arm mount
      • Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Side arm mount option available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDomus_LED_pendant_-_large_DMS55_-_Generation_3
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz