Publique sus productos
EasyLyte LED
EasyLyte LED
    Signify

    EasyLyte LED

    Traducido por Google,
    El nuevo downlight LED Lightolier EasyLyte es la mejor opción por el dinero sin sacrificar la facilidad de instalación o la calidad del producto. Los downlights EasyLyte se han diseñado para compartir una plataforma de marco único con Calculite LED gen 3 y las familias LyteProfile recientemente rediseñadas. La arquitectura preparada para el futuro es sinónimo de la reputación de Lightolier por la innovación y la satisfacción de las necesidades del cliente. Nuestro diseño modular permite flexibilidad de instalación, así como ahorros de tiempo y costos al responder a cambios de proyecto de última hora.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • 70° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • EasyLyte with CRI 90 AccuRender: Adaptable lighting that meets your budget, design, and installation needs
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Uses the same UniFrame frame as the LyteProfile and Calculte families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round reflector Downlight options
      • 4 reflector finishes: Matte White or Black, Clear diffuse, Bronze
      • Flange available in Matte White
      • 2-part reflector and light engine combo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEasyLyte_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz