Publique sus productos
G3 LED parking garage Gen3
G3 LED parking garage Gen3
    Signify

    G3 LED parking garage Gen3

    Traducido por Google,
    Las luminarias LED Gardco G3 para estacionamientos cuentan con un diseño modular de perfil bajo que ofrece total flexibilidad. Disponibles con uno o dos módulos LED, las G3 maximizan su flujo luminoso en relación con su tamaño y peso, lo que reduce los costos de instalación y operación. Su forma rectilínea produce distribuciones rectangulares y cuadradas que dirigen la luz hacia las esquinas y perímetros de los estacionamientos para una cobertura óptima. Las luminarias G3 están disponibles con atenuación y tecnología de detección de movimiento para ampliar el potencial de ahorro de energía.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ability to increase light levels without adding luminaires
      • Up to 50% more energy savings with controls
      • Provides uniform illumination free from hot spots and striations
      Product Features:
      • Modular design for complete design flexibility
      • Available with various levels of dimming control options including motion response technology
      • Driver housing and optical arrays are IP66 rated
      • Easy-access driver door for streamlined maintenance
      • Offers a complete selection of optical distributions including Type 5 Square, Concentrated Downlight, Type 1 Rectangular, and Type 3 Asymmetric
      • Option for surface mounting with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration rating
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG3_LED_parking_garage_Gen3
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz