Publique sus productos
LyteProfile 4" round LED
LyteProfile 4" round LED
    Signify

    LyteProfile 4" round LED

    Traducido por Google,
    La próxima generación de luces empotradas LED Lightolier LyteProfile se ha rediseñado para que sea flexible y se adapte a las necesidades cambiantes de los proyectos. Ahora, con un receptáculo de línea de control y alimentación plug-and-play, la combinación de reflector y motor de luz es rápida y fácil de instalar. La arquitectura de nuevo diseño utiliza el mismo marco que las familias EasyLyte y Calculite. El concepto de marco compartido crea una luminaria preparada para el futuro que brinda flexibilidad en el lugar de trabajo tanto en la instalación como en la inspección, al mismo tiempo que minimiza el impacto de los cambios de diseño inesperados y ofrece una buena selección de opciones.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • 60° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • Uses the same UniFrame frame as the EasyLyte and Calculite families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round & Square reflector Downlight & Wall Wash options
      • 5 reflector finishes: Painted White, or Black, Clear, Specular Clear, Comfort Clear, Comfort clear diffuse
      • 3 Flange options available: Matte White or Black, Polished
      • 80CRI
      • 2700K-5000K options
      • 2-part reflector and light engine combo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyteProfile_4_round_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz