Publique sus productos
MiniView LED Cobra Head (SVS)
MiniView LED Cobra Head (SVS)
    Signify

    MiniView LED Cobra Head (SVS)

    Traducido por Google,
    La luminaria Lumec MiniView LED Roadway fue diseñada para eliminar los compromisos de rendimiento, características y valor al elegir entre HID existente y tecnología LED líder en la industria. MiniView es la solución perfecta cuando los proyectos requieren una luminaria que cumpla con las especificaciones sin sacrificar el rendimiento... todo mientras maximiza los ahorros en operaciones y mantenimiento. Esta luminaria para carreteras cuenta con un único módulo LED con clasificación IP66, diseñado para proporcionar una luz blanca brillante y nítida que supera el rendimiento de las luminarias HID existentes. Optimizado para aplicaciones como carreteras locales y calles residenciales, MiniView se convertirá en la elección de cualquier ciudad, municipio y empresa de servicios públicos teniendo en cuenta el tamaño general, el peso y las funciones sin herramientas que garantizan la facilidad de instalación. MiniView hace que su actualización a iluminación LED confiable, duradera y de bajo mantenimiento sea una decisión simple y rentable.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMiniView_LED_Cobra_Head_SVS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz